Snímač spínača automatického 180 flex (s Bluetooth), Komfort-Sensor, so selektívnou šošovkou, bezzbernicový

Pre kombináciu s nasledujúcimi prístrojmi flex:
prístroj spínací s jedným relé, s dvoma relé alebo s e-kontaktom, prístroj stmievača krátkocestný, prístroj podružného ovládania. Je možné ovládať na diaľku cez Bluetooth pomocou aplikácie pre smartphone/tablet.
Programovanie cez Bluetooth s aplikáciou ABB-free@home® Next.

Uhol pokrytia: 180° (1 snímacia rovina)
Odporúčaná montážna výška: 0,8 - 1,2 m

Nastaviteľné hodnoty:
– prahové osvetlenie (5 - 500 lx, denný režim)
– oneskorenie vypnutia (10 s - 10 min., impulz 1 s)
Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C

zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006200A0178
Typové číslo
62762-885-WL-500
Variant
zamatová čierna

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
2CKA006200A0172
Na otázku
2CKA006200A0172
2CKA006200A0166
Na otázku
2CKA006200A0166
2CKA006200A0168
Na otázku
2CKA006200A0168
2CKA006200A0170
Na otázku
2CKA006200A0170
2CKA006200A0181
Na otázku
2CKA006200A0181
2CKA006200A0176
Na otázku
2CKA006200A0176
2CKA006200A0178
Na otázku
2CKA006200A0178

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
7283
produktov
a 21 dizajnových radov
64
predajných miest a veľkoobchodov v SR
157
rokov tradície a
skúseností s výrobou

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ