Dotykový panel OneTouch 7", čierny
Externé napájanie: 20-32 V DC (SELV) alebo cez riadiacu jednotku ABB-Welcome Midi.
Uhlopriečka displeja: 17,8 cm (7”)
Rozlíšenie displeja: 1024 × 600
Napätie zbernice ABB-free@home: N/A (komunikuje s free@home flex/wireless cez 2,4 GHz)
Napájacie napätie (ABB-Welcome Midi): 20-32 V DC
Spotreba v pohotovostnom režime: 300 mA / 24 V DC
Spotreba: 400 mA / 24 V DC
Stupeň krytia: IP 20
Rozmery (v × š × h): 128 × 192 × 17,5 mm
Detailné informácie o výrobku
- Kód produktu
- 2TMA320051B0001
- Typové číslo
- M2249-2B
- Variant
- čierna
POPIS
Centrálny ovládací dotykový panel so 7-palcovým IPS displejom s rozlíšením 1024x600, ktorý kombinuje ovládanie inteligentného domu a dverovú komunikáciu v jednom zariadení. OneTouch 7" ponúka ovládanie a monitorovanie systému ABB-free@home (flex + bezdrôtový) a plne integrované funkcie ABB-Welcome Midi (2-drôtová technológia).
Externé napájanie: 20-32 V DC (SELV) alebo cez riadiacu jednotku ABB-Welcome Midi.
Uhlopriečka displeja: 17,8 cm (7”)
Rozlíšenie displeja: 1024 × 600
Napätie zbernice ABB-free@home: N/A (komunikuje s free@home flex/wireless cez 2,4 GHz)
Napájacie napätie (ABB-Welcome Midi): 20-32 V DC
Spotreba v pohotovostnom režime: 300 mA / 24 V DC
Spotreba: 400 mA / 24 V DC
Stupeň krytia: IP 20
Rozmery (v × š × h): 128 × 192 × 17,5 mm
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Informačná brožúra | 3,9 MB |