Povrchová krabica pre OneTouch 7", čierna
Pro OneTouch 7" s typovým označením M2249-2B.
Pro povrchovú montáž.
Rozmery: (v × š × h): 124 mm x 188 mm x 17,2 mm.
Detailné informácie o výrobku
zobraziť viac
Pro povrchovú montáž.
Rozmery: (v × š × h): 124 mm x 188 mm x 17,2 mm.
Detailné informácie o výrobku
- Kód produktu
- 2TMA320161B0001
- Typové číslo
- 42491S-B
- Variant
- čierna
POPIS
Pro OneTouch 7" s typovým označením M2249-2B.
Pro povrchovú montáž.
Rozmery: (v × š × h):
124 mm x 188 mm x 17,2 mm.
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Inštrukcie k inštalácii | 1,1 MB |