Krabica montážna pre zapustenú montáž OneTouch 7"

Na zákazku
Pre OneTouch 7“ M2249-2W a M2249-2B. Pre zapustenú montáž a pre montáž do dutých stien. Súčasťou balenia je súprava 2 krabíc (predinštalačná a inštalačná krabica).

Zapustená montáž do steny:
 Predinštalačná krabica slúži na zazdenie do steny (“hrubé murárske práce”) - teda plne zapustiť (“utopiť”) a následne sa do nej vloží inštalačná krabica a 4 skrutky vystredíte inštalačnú krabicu podľa potreby (vkladá sa na začištenú finálnu omietku) - týmto spôsobom eliminujete nerovnosti murárskych prác.

Zapustená montáž do dutých stien:
 Inštalačná krabica sa dá zároveň použiť do sadrokartónu a pod. Pri tomto type montáže (do dutých stien) sa predinštalačná krabica nevyužije. Súčasťou balenia sú 4 špeciálne skrutky (55 mm) s napínacími gumičkami a protikusmi so závitom - skrutky umiestnite do bočných otvorov s protikusmi a gumičkami tak, aby sa inštalačná krabica po umiestnení do duté steny skrutkovaním prichytila k stene. Hrana inštalačnej krabice je usadená na povrchu (nezapúšťa sa).

Rozmery predinštalačnej krabice (v × š × h):
 107,2 × 173,2 × 50 mm (rozmery otvoru v stene min.: 108 x 174 x 52 mm)

Rozmery inštalačnej krabice (v × š × h):
 102 × 168 × 45 mm (rozmery otvoru v SDK: 102 x 168 x 45 mm)

Bezhalogénové prevedenie.

Detailné informácie o výrobku
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA320161B0002
Typové číslo
42491F
Variant
čierna

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2TMA320161B0002
88,08 €
2TMA320161B0002

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6647
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou