Snímač prítomnosti pre chodby Busch-Präsenz Premium KNX
Obdĺžníkový tvar oblasti zachytenia.
Oblasť zachytenia pri výške inštalácie 3 m:
– Pri pozdĺžnom pohybe k snímači max. 20 m × 3 m
– pri kolmom pohybe k snímači max. 30 m × 3 m
Vystupuje 27 mm nad povrch.
Prevedenie 6131/51 Premium:
so 4 kanálmi. Pre riadenie stmievania na stálu osvetlenosť.
S funkciami pre riadenie kúrenia, chladenia a ventilácie. Integrovaný objekt regulátora teploty.
Aplikácia s dvojstupňovým vypnutím a integrovanou monitorovacou funkciou.
Pre riadenie na stálu osvetlenosť u dvoch nezávislých kanálov.
10 voľne programovateľných IR kanálov vrátane 5 logických funkcií.
S interným snímačom intenzity osvetlenia, s možnosťou až dvoch externých hodnôt intenzity osvetlenia.
Pripojenie ku zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
Nastavenie osvetlenosti: 1 lx až 1 000 lx
Montážna výška: 2 až 4 m
Vstavaná hĺbka: 22 mm
Rozmery (v × š × h): 91 × 91 × 49 mm
Detailní informace o výrobku
- Kód produktu
- 2CKA006132A0414
- Typové číslo
- 6131/51-183-500
- Variant
- hliníková strieborná / Prémium
POPIS
S integrovanou zbernicovou spojkou.
Obdĺžníkový tvar oblasti zachytenia.
Oblasť zachytenia pri výške inštalácie 3 m:
– Pri pozdĺžnom pohybe k snímači max. 20 m × 3 m
– pri kolmom pohybe k snímači max. 30 m × 3 m
Vystupuje 27 mm nad povrch.
Prevedenie 6131/51 Premium:
so 4 kanálmi. Pre riadenie stmievania na stálu osvetlenosť.
S funkciami pre riadenie kúrenia, chladenia a ventilácie. Integrovaný objekt regulátora teploty.
Aplikácia s dvojstupňovým vypnutím a integrovanou monitorovacou funkciou.
Pre riadenie na stálu osvetlenosť u dvoch nezávislých kanálov.
10 voľne programovateľných IR kanálov vrátane 5 logických funkcií.
S interným snímačom intenzity osvetlenia, s možnosťou až dvoch externých hodnôt intenzity osvetlenia.
Pripojenie ku zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
Nastavenie osvetlenosti: 1 lx až 1 000 lx
Montážna výška: 2 až 4 m
Vstavaná hĺbka: 22 mm
Rozmery (v × š × h): 91 × 91 × 49 mm
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Ističe 1-pólové, 10 kA, charakteristika C | |||
Ističe 3-pólové, 10 kA, charakteristika B |