Snímač prítomnosti pre chodby Busch-Präsenz KNX

Na zákazku
S integrovanou zbernicovou spojkou.
Obdĺžníkový tvar oblasti zachytenia.
Oblasť zachytenia pri výške inštalácie 3 m:
– pri pozdĺžnom pohybe ku snímači max. 20 m × 3 m
– pri kolmom pohybe ku snímači max. 30 m × 3 m
Vystupuje 27 mm nad povrch.

prevedenie 6131/50:
s dvoma kanálmi pre spínanie v závislosti na osvetlenosti a na pohybe prítomných osôb.
Je možné použiť ako snímač prítomnosti a alebo ako snímač pohybu.
Aplikácia s dvojstupňovým vypnutím a integrovanou monitorovacou funkciou.
Pre riadenie na stálu osvetlenosť u dvoch nezávislých kanálov.

Pripojenie ku zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
Nastavenie osvetlenosti: 1 lx až 1 000 lx
Montážna výška: 2 až 4 m
Vstavaná hĺbka: 22 mm
Rozmery (v × š × h): 91 × 91 × 49 mm

Detailní informace o výrobku
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006132A0399
Typové číslo
6131/50-24-500
Variant
biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006132A0399
315,61 €
2CKA006132A0399
2CKA006132A0400
328,18 €
2CKA006132A0400
2CKA006132A0413
376,88 €
2CKA006132A0413
2CKA006132A0414
394,15 €
2CKA006132A0414

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou