Snímač prítomnosti pre chodby Busch-Präsenz Premium KNX

Na zákazku
S integrovanou zbernicovou spojkou.
Obdĺžníkový tvar oblasti zachytenia.
Oblasť zachytenia pri výške inštalácie 3 m:
– Pri pozdĺžnom pohybe k snímači max. 20 m × 3 m
– pri kolmom pohybe k snímači max. 30 m × 3 m
Vystupuje 27 mm nad povrch.

Prevedenie 6131/51 Premium:
so 4 kanálmi. Pre riadenie stmievania na stálu osvetlenosť.
S funkciami pre riadenie kúrenia, chladenia a ventilácie. Integrovaný objekt regulátora teploty.
Aplikácia s dvojstupňovým vypnutím a integrovanou monitorovacou funkciou.
Pre riadenie na stálu osvetlenosť u dvoch nezávislých kanálov.
10 voľne programovateľných IR kanálov vrátane 5 logických funkcií.
S interným snímačom intenzity osvetlenia, s možnosťou až dvoch externých hodnôt intenzity osvetlenia.

Pripojenie ku zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
Nastavenie osvetlenosti: 1 lx až 1 000 lx
Montážna výška: 2 až 4 m
Vstavaná hĺbka: 22 mm
Rozmery (v × š × h): 91 × 91 × 49 mm

Detailní informace o výrobku
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006132A0413
Typové číslo
6131/51-24-500
Variant
biela / Prémium

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006132A0399
315,61 €
2CKA006132A0399
2CKA006132A0400
328,18 €
2CKA006132A0400
2CKA006132A0413
376,88 €
2CKA006132A0413
2CKA006132A0414
394,15 €
2CKA006132A0414

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.