Stanica poveternostná, radová

Na zákazku
Poveternostné stanice umožňuje zhromažďovanie a spracovanie až štyroch analógových signálov podľa STN IEC 60381 (0 - 1 V, 0 - 5 V, 0 - 10 V, 1 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 0 - 1 000 Ohm , Pt 100, Pt 1000 a bezpotenciálový kontakt).
Pre napájanie snímačov je integrovaný napájací zdroj 24 v DC.
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
napájacie napätie celého prístroja: voliteľne v rozmedzí 85 - 265 v, 50/60 Hz
Odber: max. 300 mA
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery (v × š × h) : 90 × 72 × 64 mm
Šírka: 4 M
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110191R0011
Typové číslo
WS/S 4.1.1.2

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDG110191R0011
956,93 €
2CDG110191R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou