Snímač súmrakový pre poveternostnú stanicu

Výbeh Na zákazku
Pre poveternostnú stanicu 6190/40. Slúžia k lineárnemu prevodu meranej hodnoty
intenzity vonkajšieho osvetlenia (0 - 255 luxov) na elektrické napätie (0 - 10 V).
V skrinke pre nástennú montáž.
Doporučené pripojenie: vedením 3x 0,25 mm² (Max. 100 m)
Menovité napätie: 24 V DC
Výstupné napätie: 0 až 10 V proti GND pri max. Záťaži 1 kΩ
Stupeň krytia: IP 65. Rozsah pracovných teplôt: - 30 °C do +70 °C.
Rozmery: 58 x 83 x 35 mm
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006190A0034
Typové číslo
6190/44

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006190A0034
Na otázku
2CKA006190A0034

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou