Snímač rýchlosti vetra pre poveternostnú stanicu

Výbeh Na zákazku
Pre poveternostnú stanicu 6190/40. Slúžia k lineárnemu prevodu meranej rýchlosti
vetra (0,7 - 40 m/s) na elektrické napätie (0 - 10 V). Pre zimnú prevádzku je vybavený
vyhrievacím článkom PTC (v spojení s vyhrievacím transformátorom 6190/49).
Prívodné vedenie: LiYY 6x 0,25 mm² ;, dĺžka 3 m (je súčasťou dodávky)
Menovité napätie: 24 V DC
Výstupné napätie: 0 až 10 V proti GND pri max. záťaži 1,5 kΩ
Stupeň krytia: IP 65. Rozsah pracovných teplôt: -25 °C do +60 °C .
Rozmery: 160 x 124 mm
Upevnenie skrutkami
Drôtové vývody svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006190A0031
Typové číslo
6190/41

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006190A0031
Na otázku
2CKA006190A0031

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6647
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou