Transformátor vyhrievací pre poveternostnú stanicu, radový

Výbeh Na zákazku
Pre snímač vetra 6190/41 a/alebo snímač dažďa 6190/43.
Výstup: 24 V AC, max. 500 mA, SELV
Tiež pre napájanie až 5 termoelektrických ovládacích hlavíc 6164/11
Menovité napätie: 230 V AC +10%/-15%, frekvencia 50/60 Hz
sekundárne napätie: 24 V AC
2 sekundárne výstupy 24 V AC
Menovitý prúd: 500 mA
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +40 °C
Rozmery: 90 x 70 x 58 mm
Vstavaná hĺbka: 68 mm
Šírka : 4 M
Upevnenie na lištu šírky 35 mm.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
1 M = cca 18 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006190A0040
Typové číslo
6190/49-101

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006190A0040
Na otázku
2CKA006190A0040

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou