Snímač dažďa pre poveternostnú stanicu

Výbeh Na zákazku
Pre poveternostnú stanicu 6190/40. Slúži na zistenie, či prší, formou odovzdania
úrovne napätia (0 V = sucho, 10 V = dážď). Pre riadnu prevádzku je vybavený
vyhrievacím článkom (v spojení s vyhrievacím transformátorom 6190/49).
Prívodné vedenie: LiYY 5x 0,25 mm² ;, dĺžka 3 m (je súčasťou dodávky)
Menovité napätie : 24 V AC
Výstupné napätie: 0 až 10 V proti GND pri max. záťaži 1,5 kΩ
Stupeň krytia: IP 65. Rozsah pracovných teplôt: -30 °C do +70 °C.
Rozmery: 58 x 83 x 17 mm
Upevnenie skrutkami
Drôtové vývody svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006190A0033
Typové číslo
6190/43

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006190A0033
Na otázku
2CKA006190A0033

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6647
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou