Prijímač rádiofrekvenčného (RF) signálu dvojkanálový, spínací, nástenný

Každému prijatému kódu možno pri programovaní prijímača priradiť jednu z funkcií: ZAP, VYP, ZAP/VYP, časovač (1 s až 8 hod.), Tlačidlo, scéna.
Jeden prijímač môže byť ovládaný aj niekoľkými vysielačmi alebo niekoľkými kódmi jedného vysielača (prijímač pritom môže vykonávať jednu alebo viac funkcií). Jeden vysielač môže naopak ovládať niekoľko prijímačov.
Možno použiť ako opakovač signálu.
2 × bezpotenciálový prepínací kontakt relé.
Max. zaťaženie každého výstupu: 750 W pre žiarovky na 230 V AC, 750 V·A pre mn halogénové žiarovky, 350 V·A/64μ F pre žiarivky, 4A pri AC-1
Prevádzková frekvencia prijímača: 868 MHz
Max. počet kódov v pamäti: 32
Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C
Vonkajšie rozmery: 125 × 83 × 35 mm
Stupeň krytia: IP 20
230 V AC, 3-vodičové pripojenie
Pre nástennú montáž (dvojica otvorov s rozstupom 60 mm).
Neumiestňovať na kovovú podložku.
Prijímač nemožno používať ako bezpečnostné tlačidlo STOP.
zobraziť viac
Kód produktu
3299-21208

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
3299-21208
130,36 €
3299-21208

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6592
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou