Prijímač radiofrekvenčný (RF) s výstupom DALI, vstavaný

Pre riadenie svietidiel vybavených predradníkmi DALI.
V základnom režime umožňuje ovládanie jednej skupiny svietidiel.
V prípade použitia univerzálneho RF vysielača USB a SW asistenta je možné využiť vlastnosti zbernice DALI a nastaviť až 4 samostatné skupiny svietidiel.
Ovládanie vysielačom v jednotlačidlovom režime:
- opakované krátke stlačenie tlačidla = striedavo ZAP, VYP, ZAP ...
- opakované dlhé stlačenie tlačidla = zvyšovanie jasu, znižovanie jasu, zvyšovanie jasu ...
Ovládanie vysielačom v dvojtlačidlovom režime :
- krátke stlačenie tlačidla hore/dole = ZAP/VYP
- dlhé stlačenie tlačidla hore/dole = zvyšovanie jasu/znižovanie jasu

Možno použiť ako opakovač signálu.
Prevádzková frekvencia: 868 MHz
Max. počet kódov v pamäti: 32
Napájanie zbernice: max. 20,5 V/130 mA
Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C
Vonkajšie rozmery: 162 × 40 × 29,5 mm
Stupeň krytia: IP 20
Bezskrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
zobraziť viac
Kód produktu
3299-17308

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Prijímač radiofrekvenčný (RF) s výstupom DALI, vstavaný, 3299-17308 270,72  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6122
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ