Spínač žalúziový s krátkocestným ovládačom, s prijímačom rádiofrekvenčného (RF) signálu

Do pamäte je možné uložiť až 32 rôznych vysielačov. Možnosť ovládania v jednotlačidlovom alebo v dvojtlačidlovom móde.
Dlhším stlačením žalúzia dôjde do koncovej polohy, kratším stlačením sa nastavuje jej poloha v príslušnom smere.
Prístroj možno použiť na zvýšenie počtu ovládacích miest bez nutnosti úprav elektroinštalácie: existujúci žalúziový spínač sa nahradí týmto prístrojom a na ďalšie požadované miesta sa upevní vysielač (napr. 3299A-A11908). V inštalačnej krabici musí byť k dispozícii stredný vodič (N).
Prístroj je možné tiež ovládať ručným vysielačom.
Možno použiť ako opakovač signálu.
Prevádzková frekvencia prijímača: 868 MHz
Spínací prvok: 2x relé
Doba zopnutia relé: 3 min
Min. doba medzi zopnutiami: 0,5 s
Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C
4-vodičové pripojenie
3 A, cosφ = 0,8; 230 V AC
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
zobraziť viac
Kód produktu
3299E-A33108 01
Dizajn
Time®, Element®
Variant
biela / ľadová biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Spínač žalúziový s krátkocestným ovládačom, s prijímačom rádiofrekvenčného (RF) signálu, Time®, Element®, biela / ľadová biela 3299E-A33108 01 147,84  €
Spínač žalúziový s krátkocestným ovládačom, s prijímačom rádiofrekvenčného (RF) signálu, Element®, Time®, biela / biela 3299E-A33108 03 147,84  €
Spínač žalúziový s krátkocestným ovládačom, s prijímačom rádiofrekvenčného (RF) signálu, Element®, biela / ľadová šedá 3299E-A33108 04 149,46  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6122
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ