Spínač s krátkocestným ovládačom, s přijímačom rádiofrekvenčného (RF) signálu

Na zákazku
Do pamäte je možné uložiť až 32 rôznych vysielačov.
Možnosť ovládania v jednotlačidlovom alebo v dvojtlačidlový móde.
Stlačením hornej/dolnej časti hmatníka sa pripojené svietidlo rozsvieti/zhasne.
Prístroj možno použiť na zvýšenie počtu ovládacích miest bez nutnosti úprav elektroinštalácie: existujúce klasický spínač sa nahradí týmto prístrojom a na ďalšie požadované miesta sa upevní vysielač (napr. 3299A-A11908). V inštalačnej krabici musí byť k dispozícii stredný vodič (N).
Prístroj je možné tiež ovládať ručným vysielačom.
Pre vákuové alebo halogénové žiarovky 230 V AC (2300 W).
Pre mn halogénové žiarovky pripojené cez transformátor ( 1750 V·A).
Pre žiarivky s kompenzáciou 64μ F (500 VA), 16 A pri AC-1
Možno použiť ako opakovač signálu.
Prevádzková frekvencia prijímača: 868 MHz
Spínací prvok: relé
Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C
3-vodičové pripojenie
230 V AC
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
zobraziť viac
Kód produktu
3299A-A23108 D
Dizajn
Tango®
Variant
béžová

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
3299A-A23108 B
136,85 €
3299A-A23108 B
3299A-A23108 C
140,11 €
3299A-A23108 C
3299A-A23108 S
140,11 €
3299A-A23108 S
3299A-A23108 D
140,11 €
3299A-A23108 D
3299A-A23108 H
140,11 €
3299A-A23108 H
3299A-A23108 N
140,11 €
3299A-A23108 N
3299A-A23108 S2
140,11 €
3299A-A23108 S2
3299A-A23108 R2
140,11 €
3299A-A23108 R2

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.