Vysielač vlhkosti, nástenný

Na zákazku
Napájanie: 2x alkalický článok 1,5 V, typ LR03 (AAA) - súčasť dodávky
Prevádzková frekvencia: 868 MHz
Dosah: až 150 m (vo voľnom priestore)
Počet ovládaných kanálov: 1
Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C
Pre dvojstavové riadenie vlhkosti na vopred nastavenú hodnotu.
Neumiestňovať na kovovú podložku.
Interval merania: 1 minúta
Interval vysielania: 10 minút max.
Presnosť merania vlhkosti:
± 3% v rozsahu 20 až 80% RH
± 7% v rozsahu 0 až 20% RH a 80 až 100% RH
zobraziť viac
Kód produktu
3299E-A07908 33
Dizajn
Time®, Time® Arbo
Variant
šampanská

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
3299E-A07908 08
151,20 €
3299E-A07908 08
3299E-A07908 32
151,20 €
3299E-A07908 32
3299E-A07908 33
151,20 €
3299E-A07908 33
3299E-A07908 34
151,20 €
3299E-A07908 34

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou