24 audio 2 vstupné tablá

Zostava domových AUDIOtelefónov ABB-Welcome obsahujúca: 24xtelefón domový, 3tlačidlový, so slúchadlom (M22002-W-02); 1xjednotka riadiaca univerzálna (1200 mA), radová (M2300-101); 2xmodul hlasový, s 2 kontaktmi (M251021A-A-02); 12xmodul tlačidlový, s tlačidlami 4/8 (51381SP4); 2xmodul zaslepovací/adresovací/informačný (demontovateľná krytka) (51021DN-02); 2xkryt audio tabla, veľkosť 2/4, eloxovaný hliník (41398CF-A); 4xkrabica inštalačná, zapustená, veľkosť 1/4 (41384F-H).
Vďaka modulárnej konštrukcii a dvojvodičovej zbernici je inštalácia veľmi jednoduchá.

ABB-Welcome Midi poteší každého obyvateľa domu. Elegantná konštrukcia, jednoduchá obsluha, možnosť riešenia na mieru pre každého majiteľa bytu. Funkčne aj finančne. Atmosféra a komfort moderného bývania sa prejaví pri vchodových dverách a v každom byte. Jednotné harmonické riešenie
pre celý dom. Pôsobivé riešenie s názvom ABB-Welcome Midi.

Vzhľadom na očakávaný počet používateľov v bytových domoch je vstupná doska počas testovania vystavená vysokému zaťaženiu. Pripravený na veľmi častý kontakt aj hrubé zaobchádzanie vandalmi. To všetko pre zachovanie konštantnej spoľahlivosti. Odolnosť voči poveternostným vplyvom je samozrejmosťou. Od extrémneho chladu po extrémne teplo.

Vnútorný telefón pre jednoduché použitie.
Zamilujete si ho rovnako ľahko, ako sa ľahko používa. Veľké tlačidlá, intuitívne symboly a jasná LED signalizácia zaisťujú skutočne pohodlné ovládanie. Jednotlivé funkcie audiotelefónu ABB-Welcome Midi je možné ľahko nastaviť: napríklad automatické odomknutie elektrického zámku, kontrola stavu dverí, uvoľnenie druhého zámku atď.

Popis vstupného panelu:
• Povrchová úprava odolná voči poveternostným vplyvom z nehrdzavejúcej ocele, eloxovaného hliníka alebo antracitu
• Tlačidlový audio panel s 1 až 44 účastníkmi zvončeka (88 účastníkov v nastavení s polovičným tlačidlom)
• Napájanie a komunikácia cez dvojvodičovú zbernicu
• Homogénne podsvietenie menoviek a tlačidiel zvončeka pomocou LED diód s maximálnou životnosťou
• Automatické prepínanie denného/nočného režimu
• Možnosť použitia kódovej klávesnice s pamäťou až pre 3 000 adries
• Priame pripojenie výstupného tlačidla
• Je možné ovládať až 2 zámky, pripojiť snímač otvorenia dverí

Popis interiérového telefónu:
• Veľké ovládacie tlačidlá
• Špeciálne tlačidlá pre používateľské nastavenia, napr. interný/externý interkom, zabezpečenie hovoru, odomykanie ďalších dverí atď.
• 5 vyzváňacích tónov na rozlíšenie rôznych zdrojov hovorov
• 3 úrovne ovládania hlasitosti (max. – stredná – stlmenie)
• Zapustená montáž (na elektroinštalačnú krabicu s rozstupom 68 mm)

Potrebovali by ste iné nastavenie? Vyskúšajte náš online konfigurátor.
Chcete sa dozvedieť viac o konfigurátore? Máme pre vás pripravené online školenie.
Chcete len upraviť pár detailov tejto sady? Stiahnite si ho do počítača a následne ho importujte priamo do online konfigurátora - dá sa ľahko a intuitívne upravovať.
zobraziť viac
Kód produktu
24 audio 2 vstupné tablá

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
24 audio 2 vstupné tablá
Na otázku
24 audio 2 vstupné tablá
24 audio 2 vstupni tabla
Na otázku
24 audio 2 vstupni tabla

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
7283
produktov
a 21 dizajnových radov
64
predajných miest a veľkoobchodov v SR
157
rokov tradície a
skúseností s výrobou

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ