AP61MS (APO 61) montážna doska
Rad APO sú modulárne polyesterové rozvodnice, založené na rozmeroch 300mm a 185mm.
Montážne dosky umožňujú inštaláciu prakticky ľubovoľného vybavenia.
Vhodné pro radovu: APO 61
Rozmery dosky v × š × h [mm]: 550 x 249 x 2
Materiál desky: kovová pozinkovaná
Pre viac informácií: AP61MS | ABB
zobraziť viac
Vhodné pro radovu: APO 61
Rozmery dosky v × š × h [mm]: 550 x 249 x 2
Materiál desky: kovová pozinkovaná
Pre viac informácií: AP61MS | ABB
- Kód produktu
- 851287
- Typové číslo
- AP61MS
- Variant
- 550x249 (kovová, APO 61)
POPIS
Rad APO sú modulárne polyesterové rozvodnice, založené na rozmeroch 300mm a 185mm.
Montážne dosky umožňujú inštaláciu prakticky ľubovoľného vybavenia.
Vhodné pro radovu: APO 61
Rozmery dosky
v × š × h [mm]:
550 x 249 x 2
Materiál desky: kovová pozinkovaná
Pre viac informácií:
AP61MS | ABB
DOKUMENTY
| Názov dokumentu | Veľkosť |
|---|
Tieto webové stránky ABB používajú cookies. Zotrvaním na týchto stránkach vyjadrujete svoj súhlas s tým, že cookies smieme používať.