AP71MS (APO 71) montážna doska
Rad APO sú modulárne polyesterové rozvodnice, založené na rozmeroch 300mm a 185mm.
Montážne dosky umožňujú inštaláciu prakticky ľubovoľného vybavenia.
Vhodné pro radovu: APO 71
Rozmery dosky v × š × h [mm]: 319 x 249 x 2
Materiál desky: kovová pozinkovaná
Pre viac informácií: AP71MS | ABB
zobraziť viac
Vhodné pro radovu: APO 71
Rozmery dosky v × š × h [mm]: 319 x 249 x 2
Materiál desky: kovová pozinkovaná
Pre viac informácií: AP71MS | ABB
- Kód produktu
- 851185
- Typové číslo
- AP71MS
- Variant
- 319x249 (kovová, APO 71)
POPIS
Rad APO sú modulárne polyesterové rozvodnice, založené na rozmeroch 300mm a 185mm.
Montážne dosky umožňujú inštaláciu prakticky ľubovoľného vybavenia.
Vhodné pro radovu: APO 71
Rozmery dosky
v × š × h [mm]:
319 x 249 x 2
Materiál desky: kovová pozinkovaná
Pre viac informácií:
AP71MS | ABB
DOKUMENTY
| Názov dokumentu | Veľkosť |
|---|
Tieto webové stránky ABB používajú cookies. Zotrvaním na týchto stránkach vyjadrujete svoj súhlas s tým, že cookies smieme používať.