AP1MS (APO 1) montážna doska
Rad APO sú modulárne polyesterové rozvodnice, založené na rozmeroch 300mm a 185mm.
Montážne dosky umožňujú inštaláciu prakticky ľubovoľného vybavenia.
Vhodné pro radovu: APO 1
Rozmery dosky v × š × h [mm]: 134 x 99 x 2
Materiál desky: kovová pozinkovaná
Pre viac informácií: AP1MS | ABB
zobraziť viac
Vhodné pro radovu: APO 1
Rozmery dosky v × š × h [mm]: 134 x 99 x 2
Materiál desky: kovová pozinkovaná
Pre viac informácií: AP1MS | ABB
- Kód produktu
- 851191
- Typové číslo
- AP1MS
- Variant
- 134x99 (kovová, APO 1)
POPIS
Rad APO sú modulárne polyesterové rozvodnice, založené na rozmeroch 300mm a 185mm.
Montážne dosky umožňujú inštaláciu prakticky ľubovoľného vybavenia.
Vhodné pro radovu: APO 1
Rozmery dosky
v × š × h [mm]:
134 x 99 x 2
Materiál desky: kovová pozinkovaná
Pre viac informácií:
AP1MS | ABB
DOKUMENTY
| Názov dokumentu | Veľkosť |
|---|
Tieto webové stránky ABB používajú cookies. Zotrvaním na týchto stránkach vyjadrujete svoj súhlas s tým, že cookies smieme používať.