Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s integrovanými clonkami, s viečkom, IP44

Výbeh
Na kompletizáciu sa používajú štandardné rámčeky 1725-0-14.. (2CKA001725A14..). Na zaistenie uvedeného stupňa krytia sa odporúča montáž maximálne do trojnásobných rámčekov. IP44, 16 A, 250 V AC.
Bezskrutkové pripojenie vodičov.
zobraziť viac
Kód produktu
6619B-A06999 93
Dizajn
basic55®
Radenie
2P+PE
Variant
šampanská metalíza

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
6619B-A06999 94
18,07 €
6619B-A06999 94
6619B-A06999 92
18,07 €
6619B-A06999 92
6619B-A06999 93
Na otázku
6619B-A06999 93
6619B-A06999 95
18,66 €
6619B-A06999 95

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6887
produktov
a 19 dizajnových radov
65
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou