Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s integrovanými clonkami, s viečkom, IP44

Na kompletizáciu sa používajú štandardné rámčeky 1725-0-14.. (2CKA001725A14..). Na zaistenie uvedeného stupňa krytia sa odporúča montáž maximálne do trojnásobných rámčekov. IP44, 16 A, 250 V AC.
Bezskrutkové pripojenie vodičov.
zobraziť viac
Kód produktu
6619B-A06999 95
Dizajn
basic55®
Radenie
2P+PE
Variant
grafitová šedá

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s integrovanými clonkami, s viečkom, IP44, biela 6619B-A06999 94 17,28  €
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s integrovanými clonkami, s viečkom, IP44, slonová kosť 6619B-A06999 92 17,28  €
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s integrovanými clonkami, s viečkom, IP44, šampanská metalíza 6619B-A06999 93 Na otázku
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s integrovanými clonkami, s viečkom, IP44, grafitová šedá 6619B-A06999 95 17,84  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6313
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ