Dotykový panel SmartTouch 10", čierny/saténovo zlatý
Ovládajte, sledujte a spravujte celú svoju inštaláciu na jednom zariadení: spínanie - stmievanie - teplota chromatičnosti - RGBW - žalúzie - aktivácia scén - aktivácia/deaktivácia časových režimov - centrálne ovládanie skupín ovládačov. SmartTouch® 10“ je možné taktiež použiť ako koncové zariadenie pre komunikáciu s vonkajšími stanicami ABB-Welcome Midi (2vodičová technológia). Integrovaný snímač priestorovej teploty, snímač priblíženia, haptická odozva na dotyk, možnosť integrácie IP kamier (ONVIF). Online predpoveď počasia a možnosť zobrazenia hodnôt z meteostanice ako šetrič obrazovky.
Montáž sa prevádza do zapustenej inštalačnej krabice 6136/07 UP-500, prípadne do povrchovej inštalačnej krabice ST/A10.1-811 (biela) / ST/A10.1-825 (čierna). Inštalačná krabica nie je súčasťou balenia.
Svorkovnice pre pripojenie:
- Zbernica ABB-free@home / KNX
- Zbernica ABB-Welcome Midi (zároveň slúži pre napájanie)
- Schodiskového tlačidla
- Snímača teploty
DP4-T-1 alebo PT1000
- binárneho vstupu
funkcie ABB-free@home:
• pripojená zbernica free@home poskytuje jednu stránku s maximálne 18 ovládacími prvkami.
• Po začlenení do domácej WiFi siete poskytuje rovnaké ovládanie a funkcie ako mobilná aplikácia free@home.
funkcie ABB-Welcome Midi (2vodičová technológia):
• Integrovaná IP gateway (WiFi).
• Možnosť integrácie IP kamier (ONVIF).
• Mechanické nastavenie vnútornej fyzickej adresy prístroja.
funkcie KNX:
• pripojená zbernica KNX poskytuje na maximálne 25 stránkách je zobrazených celkom 450 ovládacích prvkov.
• 80 chybových a alarmových správ.
• 30 logických funkcií.
• 40 časovačov.
• Simulácia prítomnosti pre 20 účastníkov.
• 3 objekty RTC.
• Zobrazenie stránky s maximálne 18 ovladacími prvkami na jednej stránke.
Externé napájanie: 20-32 V DC (soLV) alebo cez riadiacu jednotku ABB-Welcome Midi.
Uhlopriečka displeja: 25,4 cm (10”)
Rozlíšenie displeja: 1280 × 800
Napätie zbernice KNX/free@home: 21-32 V DC
Napájacie napätie (Welcome Midi): 20-32 V DC
Spotreba v pohotovostnom režime: 60 mA / 24 V DC
Spotreba max.: 500 mA / 24 V DC (400 mA / 30 V DC)
Stupeň krytia: IP 20
Rozmery (v × š × h): 180,2 × 254,6 × 17,5 mm
zapustená alebo nástenná montáž, prípadne na stolný podstavec.
Výsledná hĺbka do priestoru pri zapustenej montáži iba 14 mm.
Odporúčané napájanie (pokiaľ berieme v úvahe iba samotnú spotrebu panela, nie celého systému ABB-Welcome Midi):
1x panel = 1x M2301
2x panel = 1x M2300
3x panel = 1x M2300
Pokiaľ sú v systéme napájané i ďalšie prístroje ABB-Welcome Midi je nutné túto spotrebu započítať. Pre napájanie 3 a viac panelov v ucelenom systéme domovnej komunikácie ABB-Welcome Midi je vhodné použiť systémovou gateway M2302 (režim pomocného napájania) + riadiacu jednotku M2300.
Detailné informácie o výrobku
- Kód produktu
- 2TMA310051B0003
- Typové číslo
- ST/U10.3.1-825
- Variant
- čierna/saténovo zlatá
POPIS
Voľne programovateľný dotykový panel s 10palcovým IPS displejom s rozlíšením
1280x800, ktorý v sebe kombinuje ovládanie inteligentnej domácnosti a dvernej komunikácie v
jednom zariadení. SmartTouch 10" poskytuje ovládanie a monitorovanie systému ABB-free@home alebo
KNX a plne integrované funkcie ABB-Welcome Midi (2vodičová technológia).
Ovládajte, sledujte
a spravujte celú svoju inštaláciu na jednom zariadení: spínanie - stmievanie - teplota
chromatičnosti - RGBW - žalúzie - aktivácia scén - aktivácia/deaktivácia časových režimov
- centrálne ovládanie skupín ovládačov. SmartTouch® 10“ je možné taktiež použiť ako
koncové zariadenie pre komunikáciu s vonkajšími stanicami ABB-Welcome Midi (2vodičová
technológia). Integrovaný snímač priestorovej teploty, snímač priblíženia, haptická odozva
na dotyk, možnosť integrácie IP kamier (ONVIF). Online predpoveď počasia a možnosť zobrazenia
hodnôt z meteostanice ako šetrič obrazovky.
Montáž sa prevádza do zapustenej inštalačnej
krabice 6136/07 UP-500, prípadne do povrchovej inštalačnej krabice ST/A10.1-811 (biela) /
ST/A10.1-825 (čierna). Inštalačná krabica nie je súčasťou balenia.
Svorkovnice pre
pripojenie:
- Zbernica ABB-free@home / KNX
- Zbernica ABB-Welcome Midi (zároveň slúži pre napájanie)
- Schodiskového tlačidla
- Snímača teploty
DP4-T-1 alebo PT1000
- binárneho vstupu
funkcie ABB-free@home:
• pripojená zbernica free@home poskytuje jednu stránku s maximálne 18 ovládacími prvkami.
• Po začlenení do domácej WiFi siete poskytuje rovnaké ovládanie a funkcie ako mobilná aplikácia free@home.
funkcie ABB-Welcome Midi (2vodičová technológia):
• Integrovaná IP gateway (WiFi).
• Možnosť integrácie IP kamier (ONVIF).
• Mechanické nastavenie vnútornej fyzickej adresy prístroja.
funkcie KNX:
• pripojená zbernica KNX poskytuje na maximálne 25 stránkách je zobrazených celkom 450 ovládacích prvkov.
• 80 chybových a alarmových správ.
• 30 logických funkcií.
• 40 časovačov.
• Simulácia prítomnosti pre 20 účastníkov.
• 3 objekty RTC.
• Zobrazenie stránky s maximálne 18 ovladacími prvkami na jednej stránke.
Externé napájanie: 20-32 V DC (soLV) alebo cez riadiacu jednotku ABB-Welcome Midi.
Uhlopriečka displeja: 25,4 cm (10”)
Rozlíšenie displeja: 1280 × 800
Napätie zbernice KNX/free@home: 21-32 V DC
Napájacie napätie (Welcome Midi): 20-32 V DC
Spotreba v pohotovostnom režime: 60 mA / 24 V DC
Spotreba max.: 500 mA / 24 V DC (400 mA / 30 V DC)
Stupeň krytia: IP 20
Rozmery (v × š × h): 180,2 × 254,6 × 17,5 mm
zapustená alebo nástenná montáž, prípadne na stolný podstavec.
Výsledná hĺbka do priestoru pri zapustenej montáži iba 14 mm.
Odporúčané napájanie (pokiaľ berieme v úvahe iba samotnú spotrebu panela, nie celého systému ABB-Welcome Midi):
1x panel = 1x M2301
2x panel = 1x M2300
3x panel = 1x M2300
Pokiaľ sú v systéme napájané i ďalšie prístroje ABB-Welcome Midi je nutné túto spotrebu započítať. Pre napájanie 3 a viac panelov v ucelenom systéme domovnej komunikácie ABB-Welcome Midi je vhodné použiť systémovou gateway M2302 (režim pomocného napájania) + riadiacu jednotku M2300.
DOKUMENTY
| Názov dokumentu | Veľkosť | ||
|---|---|---|---|
| Návod k montáži | 1,2 MB | ||
| Návod k obsluhe | 499,5 kB | ||
| Produktový manuál | 13,0 MB | ||
| Prezentácia | 1,3 MB |
Tieto webové stránky ABB používajú cookies. Zotrvaním na týchto stránkach vyjadrujete svoj súhlas s tým, že cookies smieme používať.