Krabica montážna pre zapustenú montáž pre ABB-SmartTouch 7" a 10"

Na zákazku
Pre ABB-SmartTouch 7“ 6136/07-8xx-500 a SmartTouch 10" ST/U10.1.1-8xx.
Pre zapustenú montáž a pre montáž do dutých stien.
Rozmery, pod omietku (v × š × h): 152 × 235 × 60 mm
Rozmery, do dutých stien (v × š × h): 146 × 227 × 50 mm
Bezhalogénové prevedenie.
Detailne informácie o výrobku
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006136A0212
Typové číslo
6136/07 UP-500
Variant
čierna

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006136A0212
88,46 €
2CKA006136A0212

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou