Snímač spínača automatického Busch-Wächter® 180 flex, Komfort-Sensor, s viacnásobnou šošovkou

Na zákazku
Snímač je nutné doplniť vhodným spínacím prístrojom podľa druhu a veľkosti záťaže.
Uhol pokrytia: 180° (4 snímacie roviny, vhodné na schodisko)
Oblasť zachytenia závisí na montážnej výške 0,8 - 1,2 m, príp. 2,2 m
Nastaviteľné hodnoty (na zadnej strane krytu): prahové osvetlenie (1 - 500 lx, denný režim, test), oneskorenie vypnutia (10 s - 10 min., impulz 1 s)
Kvalita detekcie: 54 sektorov, 224 segmentov
Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
Možnosť ovládania stlačením hornej/dolnej časti krytu: dočasné alebo trvalé zapnutie/vypnutie (indikácia pomocu LED)
Voliteľná funkcia varovania pred vypnutím.
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006800A3003
Typové číslo
64764-803-500
Dizajn
solo®, solo® carat, Busch-axcent®
Variant
metalická šedá

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
2CKA006800A2997
155,35 €
2CKA006800A2997
2CKA006800A3001
157,18 €
2CKA006800A3001
2CKA006800A3003
Na otázku
2CKA006800A3003
2CKA006800A2995
163,23 €
2CKA006800A2995

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6887
produktov
a 19 dizajnových radov
65
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou