Snímač spínača automatického Busch-Wächter® 180 flex, Komfort-Sensor, s viacnásobnou šošovkou
Uhol pokrytia: 180° (4 snímacie roviny, vhodné na schodisko)
Oblasť zachytenia závisí na montážnej výške 0,8 - 1,2 m, príp. 2,2 m
Nastaviteľné hodnoty (na zadnej strane krytu): prahové osvetlenie (1 - 500 lx, denný režim, test), oneskorenie vypnutia (10 s - 10 min., impulz 1 s)
Kvalita detekcie: 54 sektorov, 224 segmentov
Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
Možnosť ovládania stlačením hornej/dolnej časti krytu: dočasné alebo trvalé zapnutie/vypnutie (indikácia pomocu LED)
Voliteľná funkcia varovania pred vypnutím.
- Kód produktu
- 2CKA006800A2999
- Typové číslo
- 64764-83-500
- Dizajn
- future® linear, Busch-axcent®
- Variant
- hliníková strieborná
POPIS
Snímač je nutné doplniť vhodným spínacím prístrojom podľa
druhu a veľkosti záťaže.
Uhol pokrytia: 180° (4 snímacie roviny, vhodné na
schodisko)
Oblasť zachytenia závisí na montážnej výške 0,8 - 1,2 m, príp. 2,2
m
Nastaviteľné hodnoty (na zadnej strane krytu): prahové osvetlenie (1 - 500 lx, denný
režim, test), oneskorenie vypnutia (10 s - 10 min., impulz 1 s)
Kvalita detekcie: 54 sektorov,
224 segmentov
Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
Možnosť ovládania stlačením
hornej/dolnej časti krytu: dočasné alebo trvalé zapnutie/vypnutie (indikácia pomocu
LED)
Voliteľná funkcia varovania pred vypnutím.
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Návod k inštalácii a používaniu | 801,5 kB | ||
Návod k inštalácii a používaniu (podrobný) | 2,7 MB |