Panel dotykový 10" IP TOUCH, LAN+LAN, čierny (Welcome IP)
Združuje v sebe ovládanie domového videotelefónu ABB-Welcome IP (integrovaná IP gateway zaistí prenos aj na mobilnú APP)
a inteligentnej domácnosti ABB-free@home® alebo ABB i-bus® KNX.
Naviac je možné sledovať obraz z pridružených IP kamier (ONVIF).
Vysoké kybernetické zabezpečenie a ochrana súkromných dát.
Pri zapustenej montáži je hĺbka prístroja iba 7,8 mm.
Pre centrálne ovládanie až 100 funkcií na 4 pracovných plochách.
Integrovaný snímač priestorovej teploty.
napájanie cez PoE alebo svorky lokálneho napájania (24 V DC / 600 mA).
zapustená montáž: (LAN+LAN; LAN+WiFi): do inštalačnej krabice 42361F (nie je súčasťou balenia).
Povrchová montáž: (iba varianta LAN+WiFi): do inštalačnej krabice 42371S-W resp. 42371S-B (nie je súčasťou balenia).
Pripojenie k zbernici ABB-free@home® resp. ABB i-bus® KNX je cez lokálne sieťové pripojenie.
Uhlopriečka displeja: 10"
Rozlíšenie displeja: 1024 × 600
Napätie pre lokálne napájanie panela: 24 V DC
Spotreba panela:
- varianta LAN+LAN: max. 600 mA
- varianta LAN+WiFi: max. 440 mA
Stupeň krytia: IP 30
Rozmery (v × š × h):
- varianta LAN+LAN: 185 × 251 × 31 mm
- varianta LAN+WiFi: 150 × 199 × 17 mm
Odporúčaná kabeláž k panelu (všeobecne): 2x UTP min. cat5e + 1x YCYM 2x2x0,8(prípadne J-Y(ST)Y 2x2x0,8).
Detailné informácie o výrobku
- Kód produktu
- 2TMA130050B0055
- Typové číslo
- H8237-5B
- Variant
- čierny/LAN+LAN
POPIS
Štýlový multifunkčný dotykový panel s 10" displejom.
Združuje v sebe ovládanie
domového videotelefónu ABB-Welcome IP (integrovaná IP gateway zaistí prenos aj na mobilnú
APP)
a inteligentnej domácnosti ABB-free@home® alebo ABB i-bus® KNX.
Naviac je možné
sledovať obraz z pridružených IP kamier (ONVIF).
Vysoké kybernetické zabezpečenie a ochrana
súkromných dát.
Pri zapustenej montáži je hĺbka prístroja iba 7,8 mm.
Pre
centrálne ovládanie až 100 funkcií na 4 pracovných plochách.
Integrovaný snímač
priestorovej teploty.
napájanie cez PoE alebo svorky lokálneho napájania (24 V DC / 600
mA).
zapustená montáž: (LAN+LAN; LAN+WiFi): do inštalačnej krabice 42361F (nie je
súčasťou balenia).
Povrchová montáž: (iba varianta LAN+WiFi): do inštalačnej krabice
42371S-W resp. 42371S-B (nie je súčasťou balenia).
Pripojenie k zbernici
ABB-free@home® resp. ABB i-bus® KNX je cez lokálne sieťové pripojenie.
Uhlopriečka
displeja: 10"
Rozlíšenie displeja: 1024 × 600
Napätie pre lokálne napájanie panela: 24
V DC
Spotreba panela:
- varianta LAN+LAN: max. 600 mA
- varianta LAN+WiFi: max. 440
mA
Stupeň krytia: IP 30
Rozmery (v × š × h):
- varianta LAN+LAN: 185 × 251 × 31
mm
- varianta LAN+WiFi: 150 × 199 × 17 mm
Odporúčaná
kabeláž k panelu (všeobecne): 2x UTP min. cat5e + 1x YCYM 2x2x0,8(prípadne J-Y(ST)Y 2x2x0,8).
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Návod k inštalácii a používaniu | 10,5 MB | ||
Návod k obsluhe | 280,7 kB | ||
Montážna príručka panelov ABB-Welcome IP | 1,3 MB | ||
Systémový manuál ABB-Welcome IP | 19,4 MB | ||
Návod k obsluhe - ABB-Welcome APP | 1,5 MB | ||
Poloha panelov pri zapustenej montáži | 169,2 kB | ||
Prezentácia | 1,1 MB |