Panel dotykový 10" IP TOUCH, LAN+LAN, biely (Welcome IP)

Štýlový multifunkčný dotykový panel s 10" displejom.
Združuje v sebe ovládanie domového videotelefónu ABB-Welcome IP (integrovaná IP gateway zaistí prenos aj na mobilnú APP)
a inteligentnej domácnosti ABB-free@home® alebo ABB i-bus® KNX.
Naviac je možné sledovať obraz z pridružených IP kamier (ONVIF).
Vysoké kybernetické zabezpečenie a ochrana súkromných dát.
Pri zapustenej montáži je hĺbka prístroja iba 7,8 mm.

Pre centrálne ovládanie až 100 funkcií na 4 pracovných plochách.
Integrovaný snímač priestorovej teploty.
napájanie cez PoE alebo svorky lokálneho napájania (24 V DC / 600 mA).
zapustená montáž: (LAN+LAN; LAN+WiFi): do inštalačnej krabice 42361F (nie je súčasťou balenia).
Povrchová montáž: (iba varianta LAN+WiFi): do inštalačnej krabice 42371S-W resp. 42371S-B (nie je súčasťou balenia).
Pripojenie k zbernici ABB-free@home® resp. ABB i-bus® KNX je cez lokálne sieťové pripojenie.

Uhlopriečka displeja: 10"
Rozlíšenie displeja: 1024 × 600
Napätie pre lokálne napájanie panela: 24 V DC
Spotreba panela:
- varianta LAN+LAN: max. 600 mA
- varianta LAN+WiFi: max. 440 mA
Stupeň krytia: IP 30
Rozmery (v × š × h):
- varianta LAN+LAN: 185 × 251 × 31 mm
- varianta LAN+WiFi: 150 × 199 × 17 mm
Odporúčaná kabeláž k panelu (všeobecne): 2x UTP min. cat5e + 1x YCYM 2x2x0,8(prípadne J-Y(ST)Y 2x2x0,8).
Detailné informácie o výrobku
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA130050W0055
Typové číslo
H8237-5W
Variant
biely/LAN+LAN

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2TMA130050W0055
1 772,16 €
2TMA130050W0055
2TMA130050B0055
1 772,16 €
2TMA130050B0055
2TMA130050W0054
1 772,16 €
2TMA130050W0054
2TMA130050B0054
1 772,16 €
2TMA130050B0054

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6647
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou