Meteorologická stanica, bezzbernicová
Vonkajšia meteostanica pre ABB-free@home®. Pre záznam a
prenos hodnôt jasu, teploty, rýchlosti vetra a informácie o dáždi. Údaje o počasí je možné
vizualizovať vo webovom rozhranie a aplikácii pre mobilné telefóny a tablety.
Rýchlosť vetra: 2 - 30 m/s
Pripojenie ku zbernici ABB-free@home® bezzbernicove (wireless).
Menovité napätie: 110 - 230 V AC
Menovitá frekvencia: 50 - 60 Hz
Napätie zbernice: -
Stupeň krytia: IP 44
Pracovná teplota: –20 °C až +55 °C
Intenzita slnečného žiarenia: 1 - 100 000 lx
Rozmery: (v x š x h): 108 x 121 x 227 mm
zobraziť viac
Rýchlosť vetra: 2 - 30 m/s
Pripojenie ku zbernici ABB-free@home® bezzbernicove (wireless).
Menovité napätie: 110 - 230 V AC
Menovitá frekvencia: 50 - 60 Hz
Napätie zbernice: -
Stupeň krytia: IP 44
Pracovná teplota: –20 °C až +55 °C
Intenzita slnečného žiarenia: 1 - 100 000 lx
Rozmery: (v x š x h): 108 x 121 x 227 mm
- Kód produktu
- 2CKA006200A0297
- Typové číslo
- WS-1-WL.1
- Variant
- bezzbernicová
POPIS
Vonkajšia meteostanica pre ABB-free@home®. Pre záznam a
prenos hodnôt jasu, teploty, rýchlosti vetra a informácie o dáždi. Údaje o počasí je možné
vizualizovať vo webovom rozhranie a aplikácii pre mobilné telefóny a tablety.
Rýchlosť
vetra: 2 - 30 m/s
Pripojenie ku zbernici ABB-free@home® bezzbernicove (wireless).
Menovité
napätie: 110 - 230 V AC
Menovitá frekvencia: 50 - 60 Hz
Napätie zbernice: -
Stupeň
krytia: IP 44
Pracovná teplota: –20 °C až +55 °C
Intenzita slnečného žiarenia: 1 -
100 000 lx
Rozmery: (v x š x h): 108 x 121 x 227 mm
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Návod k inštalácii a používaniu | 271,6 kB |