Stanica meteorologická, zbernicová

Vonkajšia meteostanica pre ABB-free@home®. Na záznam a prenos hodnôt jasu, teploty, rýchlosti vetra a informácie o daždi. Údaje o počasí je možné vizualizovať vo webovom rozhraní a aplikácií pre mobilné telefóny a tablety.
Rýchlosť vetra: 2 - 30 m/s
Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou priloženej svorkovnice.
Menovité napätie: 110 - 230 V AC
Menovitá frekvencia: 50 - 60 Hz
Napätie zbernice: 24 V DC
Stupeň krytia: IP 44
Pracovná teplota: –20 °C až +55 °C
Intenzita slnečného žiarenia: 1 - 100 000 lx
Rozmery: (v x š x h): 108 x 121 x 227 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006220A0390
Typové číslo
WS-1
Variant
zbernicová

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006220A0390
957,01 €
2CKA006220A0390
2CKA006200A0297
1 021,70 €
2CKA006200A0297
2CKA006200A0848
45,71 €
2CKA006200A0848

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou