Modul hlasový (135 mm), antracitová

Prístroj pre hlasovú komunikáciu v systéme (kryty AUDIO tabiel).
Pripojenie systémovej zbernice pre celé tlačidlové tablo.
3 stavové LED diódy, snímač intenzity osvetlenia (režim deň/noc)
Svorky pre pripojenie zámku (potenciálový kontakt).
Svorky pre pripojenie snímača otvorenia dverí alebo zámku.
Svorky pre pripojenie odchodového tlačidla.
Nastaviteľný časový interval pre otvorenie zámku.
Nastavenie hlasitosti komunikácie.
Možnosť nastavenia jednoduchého alebo dvojitého režimu tlačidiel.

Rozmery (v × š × h): 72 × 97 × 28 mm
Stupeň krytia: IP 54
Pracovné teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menšou vstavanou hĺbkou funkčných modulov.
Modul je kompatibilný s platformou 135 mm aj s platformou 125 mm.
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA220161B1007
Typové číslo
M251381A-B
Variant
antracitová

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2TMA200160A0001
173,98 €
2TMA200160A0001
2TMA220161B1007
Na otázku
2TMA220161B1007

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou