Modul hlasový (135 mm)

Prístroj pre hlasovú komunikáciu v systéme (kryty AUDIO tabiel).
Pripojenie systémovej zbernice pre celé tlačidlové tablo.
3 stavové LED diódy, snímač intenzity osvetlenia (režim deň/noc)
Svorky pre pripojenie zámku (potenciálový kontakt).
Svorky pre pripojenie snímača otvorenia dverí alebo zámku.
Svorky pre pripojenie odchodového tlačidla.
Nastaviteľný časový interval pre otvorenie zámku.
nastavenie hlasitosti komunikácie.
Možnosť nastavenia jednoduchého alebo dvojitého režimu tlačidiel.

Rozmery (v × š × h): 72 × 97 × 28 mm
Stupeň krytia: IP 54
Pracovné teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menšou vstavanou hĺbkou funkčných modulov.
Modul je kompatibilný s platformou 135 mm aj s platformou 125 mm.
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA200160A0001
Typové číslo
M251381A-A
Variant
štandardný

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Modul hlasový (135 mm), štandardný 2TMA200160A0001 161,57  €
Modul hlasový (135 mm), antracitová, antracitová 2TMA220161B1007 Na otázku

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6309
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ