Kryt AUDIO tabla, veľkosť 1/2 (135 mm), antracitová

pre umiestnenie 2 funkčných modulov v 1 stĺpci, antracitová (RAL7016).

Rozmery (v × š × h): 205 × 135 × 20 mm
Stupeň krytia: IP 54
Pracovné teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menšou vstavanou hĺbkou funkčných modulov.
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA220161B1001
Typové číslo
41392CF-B
Variant
antracitová (RAL7016)

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2TMA200160A0011
192,20 €
2TMA200160A0011
2TMA220161B1001
140,13 €
2TMA220161B1001

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6647
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou