Krabica inštalačná, zapustená, veľkosť 1/2 (135 mm)
Pre montáž krytu tlačidlového tabla, veľkosť 1/2 pod
omietku.
Rozmery (v × š × h): 203 x 133 x 52 mm
Stupeň krytia: IP 54
Pracovné teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menšou vstavanou hĺbkou funkčných modulov.
zobraziť viac
Rozmery (v × š × h): 203 x 133 x 52 mm
Stupeň krytia: IP 54
Pracovné teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menšou vstavanou hĺbkou funkčných modulov.
- Kód produktu
- 2TMA130160H0002
- Typové číslo
- 41382F-H
- Variant
- veľkosť 1/2 (135 mm)
POPIS
Pre montáž krytu tlačidlového tabla, veľkosť 1/2 pod
omietku.
Rozmery (v × š × h): 203 x 133 x 52 mm
Stupeň krytia: IP 54
Pracovné
teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menšou vstavanou hĺbkou
funkčných modulov.
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Rozmerový výkres s montážnou príručkou | 1,0 MB | ||
Návod k inštalácii a používaniu | 2,3 MB |