Kryt AUDIO tabla, veľkosť 1/3 (135 mm), ušľachtilá oceľ
Pre umiestnenie 3 funkčných modulov v 1 stĺpci, ušľachtilá
oceľ.
Rozmery (v × š × h): 277 x 135 x 20 mm
Stupeň krytia: IP 54
Pracovné teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menšou vstavanou hĺbkou funkčných modulov.
zobraziť viac
Rozmery (v × š × h): 277 x 135 x 20 mm
Stupeň krytia: IP 54
Pracovné teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menšou vstavanou hĺbkou funkčných modulov.
- Kód produktu
- 2TMA130160X0060
- Typové číslo
- 41393CF-S
- Variant
- ušľachtilá oceľ
POPIS
Pre umiestnenie 3 funkčných modulov v 1 stĺpci, ušľachtilá
oceľ.
Rozmery (v × š × h): 277 x 135 x 20 mm
Stupeň krytia: IP 54
Pracovné
teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menšou vstavanou hĺbkou
funkčných modulov.
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Rozmerový výkres s montážnou príručkou | 1,0 MB | ||
Návod k inštalácii a používaniu | 2,3 MB |