Prvok ovládací 2-/4 násobný, zapustený

Na zákazku
S inovatívnym farebným konceptom.
Pre prístroje ABB i-bus® KNX 6120/12-101 a 6120/13.
Voľne programovateľný multifunkčný ovládací prvok.
S popisovacím poľom.
Podporuje KNX funkcionality prostredníctvom inovatívnej farebnej koncepcie označovacích symbolov (žltá = osvetlenie, modrá = žalúzie, oranžová = termostaty, červenofialové = scény, biela = neutrálna alebo žiadne pre funkčné usporiadanie) alebo pre štandardné podsvietenie červenou a zelenou farbou.
Funkcia: spínanie , stmievanie, žalúzie, posielanie hodnoty, svetelné scény apod.
Ovládacie prvky: tlačidlové kontakty vľavo/vpravo
Indikácia stavu zopnutia: vstavanou stavovú LED
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery (vx š): 63 x 63 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006116A0208
Typové číslo
6126/02-83-500
Dizajn
future® linear, Busch-axcent®
Variant
hliníková strieborná

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006116A0206
134,56 €
2CKA006116A0206
2CKA006116A0208
137,39 €
2CKA006116A0208
2CKA006116A0216
137,39 €
2CKA006116A0216
2CKA006116A0217
137,39 €
2CKA006116A0217
2CKA006116A0209
134,56 €
2CKA006116A0209

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou