Zdroj napájací, radový

Výbeh Na zákazku
2 varianty napájacích zdrojov sa môžu používať univerzálne ako pomocné
napájacie zdroje v inštaláciách KNX alebo iných aplikáciách SELV.
Na výstupoch je stabilizované napätie 12 V DC alebo 24 V DC s maximálnym
zaťažovacím prúdom do 1 , 6 A (podľa prevedenia zdroja).
zdroje sú chránené pred preťažením, sú skratuvzdorné.
Napájané prístroja sa pripájajú skrutkovými svorkami.
zdroje nemožno prevádzkovať paralelne.
Menovité napätie: 230 V AC +10%/-15%, frekvencia 50/60 Hz
Výstupné napätie: 12 V DC alebo 24 V DC ± 1%
Menovitý prúd: 1 600 mA (pre zdroj 12 V), 800 mA (pre zdroj 24 V)
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery: 90 x 72 x 64 mm
Vstavaná hĺbka: 68 mm
Šírka: 4 M
Upevnenie na lištu šírky 35 mm.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
1 M = cca 18 mm
zobraziť viac
Kód produktu
GHQ6050056R0002
Typové číslo
NT/S 12.1600
Variant
napájací zdroj 12 V, 1600 mA

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
GHQ6050056R0002
Na otázku
GHQ6050056R0002

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6647
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou