Terminál zabezpečovací, zapustený

Na zákazku
2 vstupy pre pripojenie pasívnych snímačov (napr. magnetických kontaktov alebo snímačov otrasov skla a pod.) Na inštaláciu ABB i-bus® KNX.
Dva 12V výstupy "Test" a "Zap/Vyp" umožňujú spúšťanie pasívnych IR snímačov.
Montáž do zapustenej krabice s vnútorným priemerom min. 55 mm.
Nutný vonkajší napájací zdroj 12 V (napr. NT/S 12/1600).
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +40 °C
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 1,5 mm²).
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110111R0011
Typové číslo
MT/U 2.12.2

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDG110111R0011
235,84 €
2CDG110111R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou