Jednotka univerzálna vstupná a výstupná 32násobná, radová

Na zákazku
32 vstupov či výstupov slúži pre pripojenie bezpotenciálových kontaktov
alebo indikačných svietidiel (každé max. 80 mA) v systémovej inštalácii
ABB i-bus® KNX.
Dĺžka pripojovacieho vedenia je najviac 10 m.< br/>Jednotlivé kanály sa parametrizuje ako vstupné alebo výstupné softvérom ETS.
Vonkajšie napájanie 12 - 24 V DC je nevyhnutné (napr. NT/s xxx).
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Menovitý prúd: 80 mA
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery: 90 x 72 x 64 mm
Vstavaná hĺbka 68 mm
Šírka: 4 M
Upevnenie na lištu šírky 35 mm.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
1 M = cca 18 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110071R0011
Typové číslo
UK/S 32.2
Variant
32 cestný vstup/výstup (koncentrátor)

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDG110071R0011
714,29 €
2CDG110071R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6647
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou