Modul žalúziového akčného člena, vstavaný

Na zákazku
2 násobný žalúziový akčný člen, 230 V AC.
Modul na zasunutie do základného zariadenia lokálnej riadiacej jednotky.
Riadi dva nezávislé žalúziové alebo roletové pohony.
Menovité napätie: 230 V AC, 50 Hz
Menovitý prúd: 6 A
Počet výstupov: 2 prepínací. Režim spínania: AC-1
Stupeň krytia: IP 20. Rozmery: 49 x 42 x 93 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110003R0011
Typové číslo
JA/M 2.230.1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDG110003R0011
195,16 €
2CDG110003R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6592
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou