Modul riadiací žalúziový

Na zákazku
Riadi polohu až 200 žalúzií v systémovej inštalácii ABB i-bus® KNX v závislosti na okamžitej polohe Slnka. Pre riadenie vyššieho počtu žalúzií sa použije vyšší počet riadiacich modulov. Žalúziový riadiaci modul riadi polohu žalúzií na 4 fasádach objektu s väzbou na riadenie vnútorného osvetlenia aj vykurovania alebo chladenia.
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery: 90 x 36 x 64 mm
Vstavaná hĺbka: 68 mm
Komunikácia po zbernici.
zobraziť viac
Kód produktu
GHQ6310084R0111
Typové číslo
JSB/S 1.1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
GHQ6310084R0111
895,92 €
GHQ6310084R0111

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou