Jednotka riadiaca lokálna, nástenná

Na zákazku
Základný prístroj lokálnej riadiacej jednotky RC/A 4.2 môže obsahovať až 4 násuvné moduly. Moduly riadia rôzne funkcie a komunikujú ako jeden účastník na zbernici v systéme ABB i-bus® KNX. Na každom násuvnom mieste môže byť umiestnený ľubovoľný typ násuvného modulu. Po zasunutí modulu na miesto je samočinne pripojený k silovému napájanie. Zariadenie k operatívnemu ručnému ovládanie umožňuje okamžité funkčné odskúšanie, dokonca aj bez prítomnosti zbernicového napätia.
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Menovité napätie: 230 V AC ± 10%, 50 Hz
Stupeň krytie: IP 55
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery: 200 x 275 x 50 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110104R0011
Typové číslo
RC/A 4.2
Variant
až pre 4 násuvné moduly

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDG110104R0011
420,20 €
2CDG110104R0011
2CDG110106R0011
593,66 €
2CDG110106R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou