Hlavica ovládacia termoelektrická

Na zákazku
Na ovládanie vykurovacích alebo chladiacich telies v spojení s akčným členom pre riadenie termohlavicami.
S ukazovateľom funkcie (otvorené alebo zatvorené).
Na bezprúdovom stave uzavreté.

Pre montáž je potrebný vhodný adaptér k príslušnému ventilu.
Max. doba chodu pre otvorenie/zatvorenie: 3 min
Prúdový odber: 70 mA (cca 2 W)
Spínací prúd: 200 mA (krátkodobý)
Dĺžka prívodu: 1 m (konektorové prepojenie)
Menovité napätie : 24 V
Stupeň krytia: IP 54
Rozmery (vx š xh): 60 x 44 x 61 mm


Upevnenie bezskrutkové.
Káblový vývod.
zobraziť viac
Kód produktu
2-D42-00-101
Typové číslo
AA4004

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2-D42-00-101
51,56 €
2-D42-00-101

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6647
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou