Relé elektronické zapustené

Výbeh Na zákazku
Prístroj sa používa spoločne s univerzálnym rozhraním US/U 4.2 alebo
US/U 2.2 a priestorovým termostatom, riadiacim teplotu v jednotlivých
miestnostiach.
Termoelektrické ovládacej hlavice radiátorových ventilov sa spínajú týmto relé.
Polovodičový spínač (bezhlučný), 24 - 250 V AC/DC, 0,5 A (ohmická záťaž)
Špičkový prúd: 1,2 A po dobu 1 min
Rozmery:Ø 54 x 20 mm
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
zobraziť viac
Kód produktu
GHQ6310044R0111
Typové číslo
ER/U 1.1
Variant
elektronické relé

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
GHQ6310044R0111
82,20 €
GHQ6310044R0111

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou