Člen akčný spínací 1 A, 8 násobný, elektronický, radový

Výbeh Na zákazku
8násobný elektronický spínací akčný člen.
Prístroj je vybavený ôsmimi elektronickými (bezhlučným) výstupmi s ochranou pred preťažením a skratom pre riadenie prevádzky kúrenia alebo chladenia prostredníctvom elektrotepelných ovládacích hlavíc ventilov 2-D22-00-101 alebo 2-D42-00-101 (max 4 ks na 1 kanál).
Akčný člen spína obvody napájané napätím 24 V až 230 V AC/DC.
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Počet výstupov: 8 elektronické, možnosť manuálneho ovládania
Režim činnosti: AC-1
Menovitý prúd: 1 A pri cosφ = 1
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: +5 °C do +45 °C
Rozmery: 90 x 144 x 64 mm
Vstavaná hĺbka: 68 mm
Šírka: 8 M
Upevnenie na lištu šírky 35 mm.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
1 M = cca 18 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110059R0011
Typové číslo
ES/S 8.1.2.1
Variant
8 násobný, 1 A

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDG110058R0011
513,71 €
2CDG110058R0011
2CDG110059R0011
985,34 €
2CDG110059R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou