Člen akčný spínací 4 násobný, 1 A, elektronický, radový

Výbeh Na zákazku
4 násobný elektronický spínací akčný člen.
Prístroj je vybavený štyrmi elektronickými (bezhlučným) výstupmi
s ochranou pred preťažením a skratom pre riadenie prevádzky kúrenia alebo
chladenia prostredníctvom elektrotepelných ovládacích hlavíc ventilov
2- D22-00-101 alebo 2-D42-00-101 (max. 4 ks na 1 kanál).
Akčný člen spína obvody napájané napätím 24 V až 230 V AC/DC.
Pripojenie k zbernici KNX : priloženou zbernicovou svorkovnicou
Počet výstupov: 4 elektronické, možnosť manuálneho ovládania
Režim činnosti: AC-1
Menovitý prúd: 1 A pri cosφ = 1
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: +5 °C do +45 °C
Rozmery: 90 x 72 x 64 mm
Vstavaná hĺbka: 68 mm< br/>Šírka: 4 M
Upevnenie na lištu šírky 35 mm.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
1 M = cca 18 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110058R0011
Typové číslo
ES/S 4.1.2.1
Variant
4 násobný, 1A

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDG110058R0011
513,71 €
2CDG110058R0011
2CDG110059R0011
985,34 €
2CDG110059R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou