Modul elektronického spínacieho akčného člena, vstavaný

Na zákazku
2 násobný spínací akčný člen kúrenie/chladenie 24 V.
Modul na zasunutie do základného zariadenia lokálnej riadiacej jednotky.
Elektronický spínací akčný člen obsahuje 2 bezhlučné výstupy odolné
proti preťaženiu. Reguluje vykurovacie alebo chladiace systémy spoločne
s elektrotepelnými ovládacími hlavicami ventilov.
Menovité napätie: 24 V AC, 50 Hz EU Počet výstupov: 2 elektronické 24 V AC
Menovitý prúd: 0,7 A pri cosφ = 1
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery: 49 x 42 x 93 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110014R0011
Typové číslo
ES/M 2.24.1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDG110014R0011
265,64 €
2CDG110014R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou