Člen akčný spínací dvojnásobný alebo žalúziový jednonásobný ABB-priOn, zapustený

Výbeh Na zákazku
Pre spínanie žiaroviek 230 V AC a žalúziových pohonov 230 V AC. Nie pre spínanie žiariviek a halogénových žiaroviek.
Len pre pripojenie pod základňu prióny dvojnásobnú 6346/11-101, alebo trojnásobnú 6346/12-101.
Spolupracuje len s BUS spojkou výkonovú 6120/13 - je s ňou prepojený vedením umiestnenom v základni.
Nedá sa použiť v kombinácii s pracovnou lištou so snímačom teploty 6352-xxx-101,
vzhľadom k možnému ovplyvneniu stratovým teplom akčného člena.
Menovité napätie 230 v AC +/- 10%, menovitý frekvencia 50 Hz.
1 spoločný prívod. Počet výstupov: 2 zapínacie, potenciálovo viazané na záťaž, menovitá záťaž: 2300 W/VA
Záťaž: ohmická, induktívna alebo kapacitná, menovitý prúd: 10 AX
Rozmery (vx š xh): 49 x 49 x 33 mm
Rozsah pracovných teplôt: 0 °C až +35 °C.
Stupeň krytia: IP 20.
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006310A0099
Typové číslo
6356 U-500
Dizajn
ABB-priOn

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006310A0099
Na otázku
2CKA006310A0099

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou