IC samolepka

Pre snímač IC kariet.
Pracovná frekvencia: 13,56 MHz
Rozmery (v × š xh): & nbsp; 25 x & nbsp; 25 × & nbsp; 2 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA210010N0035
Typové číslo
51022S-02
Variant
biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2TMA210010N0035
Na otázku
2TMA210010N0035

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou